Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Levina
EAN:
4031582382266
Broj proizvoda:
5377PIO125P30-11 XL
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Levina je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem pricvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamid...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Levina je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem pricvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj točka klizni lezaj sa prečnikom od 125 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 161 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj točak je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, profesionalna kolica za čišćenje, kupovna kolica, nameštaj za prodavnice, ultrazvučne aparate, respiratore, radne klupe i ormare za alat.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Univerzalna nagrada Dizajn
Univerzalna nagrada Dizajn
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
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
Neraskidiva konstrukcija
Izuzetno visoka apsorpcija udara
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca