Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370904
Broj proizvoda:
5087PJO125P30-10
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradjen...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno je sa dve trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci kao okretni lezaj koji obezbedjuje pouzdanu rotaciju. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gaznom povrsinom od termoplasticne gume, dok se koristi klizni lezaj za glatko kotrljanje. Precnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 162 mm. Dinamicki nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka kao i stolice za tusiranje gde se zahteva pouzdanost i higijena.