Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582367997
Broj proizvoda:
5087PJC125P60-90x70
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji se odlikuje pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izra...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji se odlikuje pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dva trke za loptu, ojačano ili nerđajući kao okretni ležaj koji obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost. Točak se sastoji od polipropilena kao materijala tela i termoplastične gume kao materijala gazne površine, dok je ležaj izveden kao precizini kuglični ležaj, nerđajući. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 163 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u stolicama za tuširavanje.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)