Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370942
Broj proizvoda:
5087PIO125P30-10
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless predstavlja okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za montažu. Kućište je izrađe...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless predstavlja okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dva trke za loptu, ojačano ili nerđajući ležajem za okretanje koji obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od čvrsta guma, bez obeležavanja, dok je ležaj točka klizni ležaj koji omogućava glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 162 mm. Dinamička nosivost točka je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu u ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširavanje gde se zahteva pouzdanost i higijena.