Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990001487
EAN:
4031582306033
Broj proizvoda:
3477UOH125P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak,...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima prečnik od 125 mm, telo od poliamida i gaznu površinu identičnu sa telom točka, dok je ležaj klizni ležaj. Ukupna visina konstrukcije iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 275 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 550 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima