Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom ležaja koji koristi dve lopte za okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od cvrsta guma, bez obeležavanja, i opremljen je kotrljajućim ležajem za glatko kretanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota konstrukcije 155 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3477PIR125P30-13
EAN
4031582305357
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 4 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.29 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
242 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
121 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
37 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 125 mm
Puretech
PVR125x37-Ø12 HL48

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, namestaju i izlozbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi. Tocak ima precnik od 125 mm sa sirokim gazecim slojem od 37 mm izradjenim od cvrste crne gume koja pruza otpornost i dugotrajnost. Duzina glavcine iznosi 48 mm, a otvor za osovinu ima precnik od 12 mm. Tocak je opremljen sa kotrljajucim lezajem koji omogucava glatko i efikasno kretanje. Kapacitet nosivosti je 200 kg u statickom stanju, dok je dinamicki kapacitet nosivosti 100 kg pri brzini od 4 km/h. Telo tocka je izradjeno od polipropilena, sto ga cini laganim i otpornim na hemikalije, idealno za razlicite industrijske i komercijalne primene.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Alpha
3470PIR125P30-13

Okretanje Tocak Alpha je industrijski tocak namenjen zahtevnim primena sa otvorom za vijak kao tip pricvrscivanja. Kucase je izradjeno od celicanog lista, teskog, sa dve lopte kao sistem za okretanje, sto omogucava glatko i pouzdano rotiranje u svim smerovima. Tocak ima precnik od 125 mm i izraden je od cvrste gume bez obelezavanja, sa kotrljajucim lezajem koji osigurava dugotrajnost i stabilnost tokom rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, sto ga cini pogodnim za razlicite vrste opreme i sistema. Kapacitet nosivosti je definisan sa statickom nosivoscu od 200 kg, dok dinamicka nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 4 km/h, sto omogucava sigurnu upotrebu u razlicitim industrijskim okruzenjima. Tocak Alpha nalazi primenu u automobilskoj industriji, ketering kolcima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpozarnoj tehnologiji i zastiti od pozara, masinskoj konstrukciji, postalskim logistickim sistemima, proizvodnim i platformskim kolcima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg