Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
EAN:
4031582305265
Broj proizvoda:
3477PIO125P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog l...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom ležaja za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od cvrsta guma, bez obeležavanja, i opremljen je kliznim ležajem za pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 155 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije