Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
EAN:
4031582305043
Broj proizvoda:
3477DIJ125P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom okretanja na dve lopte koji omogućava glatko manevriranje. Točak ima prečnik od 125 mm sa telom od čelika lista i gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, montiran na kotrljajući ležaj za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina točka iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje