Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha smart je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen za industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost i preciznost. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava jednostavnu montažu na različite površine i sisteme. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima teške konstrukcije što osigurava dugotrajnost i otpornost na mehaničko opterećenje, dok je svivni ležaj sa dve lopte konstruisan da omogući glatko i precizno okretanje sa minimalnim otporom. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od čvrste crne gume sa čeličnom listom kao telom, što garantuje optimalnu adheziju i trajnost u zahtevnim radnim uslovima. Kotrljajući ležaj omogućava nesmetano kretanje i pouzdanu funkcionalnost tokom dužeg vremenskog perioda. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u ograničene prostore. Točak ima statičku nosivost od 200 kg što omogućava sigurno nošenje teških tereta u stacionarnom stanju. Dinamička nosivost je specificirana sa dve vrednosti: 100 kg pri brzini od 4 km/h i 100 kg pri brzini od 3 km/h, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim brzinama kretanja i opterećenja. Ova kombinacija karakteristika čini Alpha smart idealan izbor za industrijske primene gde se zahtevaju visoki standardi kvaliteta i performansi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3377DVR125P62
EAN
4031582331592
S4 broj materijala
990038232
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Nosivost na 4 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.27 kg
Naziv proizvoda
Alpha smart
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
85 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
233 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
116.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
85 Šora A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma crna
Širina omotac
24 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 125 mm
Alpha smart
3370DVR125P62

Alpha smart je okretanje tocak namenjen za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja koja omogućava fleksibilnu instalaciju na različite površine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teške konstrukcije, što osigurava stabilnost i trajnost, dok je svodno ležanje opremljeno sa dve lopte koje omogućavaju glatko i precizno okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm sa čvrstom crnom gumom kao materijalom gaznog sloja, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje, dok je telo točka izrađeno od čelične liste za maksimalnu čvrstoću. Kotrljajući ležaj omogućava efikasno funkcionisanje točka sa minimalnim trenjem. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, što ga čini kompaktnim za različite primene. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske terete, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 4 km/h i 100 kg pri brzini od 3 km/h, omogućavajući pouzdanu upotrebu u mobilnim aplikacijama sa kontrolisanom brzinom kretanja.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg