Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
EAN:
4031582340822
Broj proizvoda:
2477YGO125R05-28
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica sa stablo, okrugla tipom montaže. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materija...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica sa stablo, okrugla tipom montaže. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materijala i opremljeno je sa dve lopte ležajem za okretanje. Točak ima telo od polipropilen, električni provodnik materijala sa termoplastična guma, električna provodljivost gazećom površinom i klizni ležaj sistemom ležajeva. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 163 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je namenjen za primenu u bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.