Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
Broj porudžbine:
990038567
EAN:
4031582365306
Broj proizvoda:
2477YGO125P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvor za vijak sistemom ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvor za vijak sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materijala sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak prečnika 125 mm ima telo od polipropilen, električni provodnik materijala sa gazećom površinom od Termoplastična guma, električna provodljivost, dok je opremljen klizni lezaj ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina proizvoda iznosi 160 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Bolnice, Starački domovi i domovi za negu, Profesionalna kolica za čišćenje, Nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.