Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
EAN:
4031582344240
Broj proizvoda:
2477XSP125R07-Ø19-21,5
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za profesionalnu upotrebu u zdravstvenim i uslužnim okruženjima. Pričvršći...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za profesionalnu upotrebu u zdravstvenim i uslužnim okruženjima. Pričvršćivanje se ostvaruje preko sintetičkog proširivača okruglog oblika, pri čemu je prilikom naručivanja neophodno navesti potreban unutrašnji dijametar cevi. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima srednje debljine, a okretanje je omogućeno pomoću ležišta sa dve lopte koje obezbeđuju stabilno i precizno kretanje. Točak je opremljen precizinim kugličnim ležajem, dok je gazeća površina izrađena od liveno poliuretana koji je električno provodljiv, a telo točka od poliamida sa električnom provodljivošću. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina 163 mm. Nosivost u statičkom režimu iznosi 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Točak je namenjen za bolničke kreveta za negu, kolica za ketering i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki