Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila okreni tocak sa potpuna kocnica opremljen je stablo, okrugla priključkom koji omogućava jednostavnu montažu. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materijala sa dve lopte okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm, telo od poliamid električna provodljivost materijala i gaznu površinu od poliuretan, liveno, električno provodljiv materijala, dok je opremljen precizini kuglicni lezaj ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina proizvoda iznosi 163 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2477XSP125R05-28 M8/19
EAN
4031582344196
S4 broj materijala
990039392
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
163 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
1.21 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Količina otvora za montiranje sraf
2
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
45 mm
Položaj sraf
19 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
262 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
131 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Čaura
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Čaura je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa smanjenom čaurom kvadratnog oblika za optimalno prilagođavanje. Proizvod ima težinu od 0,05 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i montažu. Fitovanje je izvršeno preko smanjenja čaure sa kvadratnim presekom, što omogućava sigurnu i stabilnu konekciju sa kaktorom. Prečnik zavrtnja iznosi 28 mm, što osigurava čvrstu vezu i pouzdanu funkcionalnost u različitim industrijskim primjenama. Ovaj pribor je idealan za zamenu ili nadogradnju postojećih kastora, pružajući fleksibilnost i dugovečnost u eksploataciji.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa kvadratnim tipom priključka, namenjen za upotrebu sa točkovima za kolica. Ovaj aksesoriјal je dizajniran sa prečnikom zavrtnja od 28 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na standardne nosače točkova. Čaura je izrađena sa minimalnom težinom od 0,04 kg, što je idealno za primene gde je redukcija ukupne mase kritična. Kvadratni priključak osigurava precizno pozicioniranje i pouzdanu vezu sa odgovarajućim komponentama sistema točka, čineći ovaj pribor neophodnim delom za održavanje i zamenu u industrijskim i komercijalnim primjenama.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Agila
2470XSP125R05-28

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom fitting-a, dizajnirano za profesionalnu upotrebu u zahtevnim uslovima. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materijala sa dve lopte sistemom okretnog ležaja koji obezbeđuje glatko i pouzdano okretanje. Točak je konstruisan sa poliamid električna provodljivost telom i poliuretan, liveno, električno provodljiv gazećom površinom, opremljen precizini kuglicni lezaj ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 163 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost 200 kg. Proizvod je idealan za bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Agila
2471XSP125R05-28

Agila je okreni tocak sa usmerena kocnica opremljen stablo, okrugla tipom pricvrsne garniture. Kuciste je izradjeno od celicni list, srednji materijala sa dve lopte sistemom okretnog lezaja koji obezbedjuje pouzdanu funkcionalnost. Tocak ima precizini kuglicni lezaj lezaj, telo od poliamid elektricna provodljivost materijala i gaznu povrsinu od poliuretan, liveno, elektricno provodljiv materijala, sa precnikom od 125 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 163 mm. Dinamicka nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 200 kg. Proizvod je namenjen za primenu u bolnicki kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za ciscenje, kao i namestaj i izlozebni elementi za prodavnice.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg