Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
EAN:
4031582327199
Broj proizvoda:
2477UAP125R07-Ø31-35
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi sintetički proširivač, okrugli kao fitting sistem, pri čemu je potrebno na...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi sintetički proširivač, okrugli kao fitting sistem, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji obezbeđuje pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida i gazne površine od poliuretana, liveno, dok je opremljen preciznim kugličnim ležajem za optimalne performanse. Dijametar točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 163 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.