Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila je okreni točak sa potpuna kočnica sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materijala i opremljeno je sa dve lopte ležajem za okretanje. Točak ima telo od poliamid materijala sa gazećom površinom od poliuretan, liveno materijala, prečnika 125 mm i opremljen je precizini kuglični ležaj ležajem. Ukupna visina točka iznosi 163 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok je statička nosivost 200 kg. Proizvod je namenjen za primenu u bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2477UAP125R05-28 M8/19
EAN
4031582302288
S4 broj materijala
990030266
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
163 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
1.24 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
2
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
45 mm
Položaj sraf
19 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
262 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
131 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Čaura
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Čaura je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa smanjenom čaurom kvadratnog oblika za optimalno prilagođavanje. Proizvod ima težinu od 0,05 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i montažu. Fitovanje je izvršeno preko smanjenja čaure sa kvadratnim presekom, što omogućava sigurnu i stabilnu konekciju sa kaktorom. Prečnik zavrtnja iznosi 28 mm, što osigurava čvrstu vezu i pouzdanu funkcionalnost u različitim industrijskim primjenama. Ovaj pribor je idealan za zamenu ili nadogradnju postojećih kastora, pružajući fleksibilnost i dugovečnost u eksploataciji.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa kvadratnim tipom priključka, namenjen za upotrebu sa točkovima za kolica. Ovaj aksesoriјal je dizajniran sa prečnikom zavrtnja od 28 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na standardne nosače točkova. Čaura je izrađena sa minimalnom težinom od 0,04 kg, što je idealno za primene gde je redukcija ukupne mase kritična. Kvadratni priključak osigurava precizno pozicioniranje i pouzdanu vezu sa odgovarajućim komponentama sistema točka, čineći ovaj pribor neophodnim delom za održavanje i zamenu u industrijskim i komercijalnim primjenama.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Agila
2470UAP125R05-28 M8/19

Okretanje Tocak Agila je opremljen stablom okruglog oblika i kućištem izrađenim od čeličnog lista srednje debljine sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana i preciznim kugličnim ležajem, pri čemu je prečnik točka 125 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 163 mm. Dinamički nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Agila
2471UAP125R05-28 M8/19

Agila okreni točak sa usmerena kočnica opremljen je stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj točka izveden kao precizni kuglični ležaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 163 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg