Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
EAN:
4031582326499
Broj proizvoda:
2477PJO125R07-Ø31-35
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi sintetički proširivač, okrugli kao sistem za montažu, pri čemu je potrebno...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi sintetički proširivač, okrugli kao sistem za montažu, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od termoplastične gume, opremljen kliznim ležajem za pouzdanu funkcionalnost. Dijametar točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 163 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno prilagođen za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Постави ручицу
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.