Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za ugradnju na pokretnu opremu i nameštaj. Pričvršćivanje se vrši preko otvora za vijak, a kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i obezbeđuje okretanje zahvaljujući ležajnom sklopu sa dve lopte. Točak prečnika 125 mm koristi klizni ležaj, gazeća površina je od čvrste gume bez obeležavanja, a telo točka je izrađeno od polipropilena. Ukupna visina točka iznosi 160 mm. Statičko opterećenje iznosi 160 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 80 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Primena: bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2477PIO125P30-13
EAN
4031582365184
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
160 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.81 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
262 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
131 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
set rucki
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
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
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Agila
2470PIO125P30-13

Agila okretanje tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm i opremljen je gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok se koristi klizni ležaj za rotaciju točka. Ukupna visina kastora iznosi 160 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg, što čini ovaj kastor pogodnim za srednje teške primene u industrijskim i komercijalnim uslovima.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg