Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
EAN:
4031582361896
Broj proizvoda:
2477PIO125P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen zdravstvenim i profesionalnim okruženjima. Pričvršćuje se preko otvora za ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen zdravstvenim i profesionalnim okruženjima. Pričvršćuje se preko otvora za vijak, a kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine i opremljeno okretnim ležajem tipa dve lopte. Točak prečnika 125 mm ima klizni ležaj, a gazeća površina je od čvrste gume bez obeležavanja, dok je telo izrađeno od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 160 mm, što omogućava uklapanje u ograničene prostore. Statičko nosivo opterećenje iznosi 160 kg, a dinamičko 80 kg pri brzini od 3 km/h. Primenjuje se u bolničkim krevetima za negu, kolicima za ketering i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje te nameštaju i izložbenim elementima u prodavnicama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki