Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica opremljen je sintetičkim proširivačem, okrugli, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji, sa ležištem za okretanje koje koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista i gazne površine od cvrste gume, crna, električna provodljiva, sa konusi ležajem za pouzdanu rotaciju. Dijametar točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 163 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2477DYK125R07-Ø31-35
EAN
4031582343274
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
163 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
Tip uklapanja
Sintetički proširivač, okrugli
ekspandirajuci nastavak (maksimalno)
35 mm
ekspandirajuci nastavak (Minimalno)
31 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
262 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
131 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
Постави ручицу
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech točak za kolica izrađen je od čelik lista sa gazećom površinom od cvrsta guma, bez obeležavanja širine 32 mm. Točak ima prečnik od 125 mm, dužinu glavčine 36 mm i otvor za osovinu prečnika 8 mm, opremljen konusi lezaj sistemom. Dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok je statička nosivost 200 kg, što čini ovaj točak pogodnim za srednje teške industrijske primene koje zahtevaju pouzdanost i dugotrajnost u radu.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je opremljen ekspander sistemom za precizno prilagođavanje različitim dimenzijama. Ovaj tehnički pribor ima ukupnu masu od 0,14 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između funkcionalnosti i lakoće rukovanja. Ekspander fitting omogućava fleksibilno podešavanje prečnika u opsegu od minimalno 31 mm do maksimalno 35 mm, čime se postiže pouzdano i sigurno povezivanje sa različitim tipovima točkova i njihovih komponenti.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za preciznu ugradnju i pouzdanu funkcionalnost. Ovaj tehnički element ima masu od 0,13 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između čvrstoće i lakoće rukovanja. Ekspander fitting sistem omogućava fleksibilnu primenu na različite dimenzije, sa prečnikom koji se može prilagoditi u opsegu od minimalno 24 mm do maksimalno 27 mm, čime se postiže sigurno i stabilno povezivanje sa odgovarajućim komponentama točka.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za proširivanje funkcionalnosti postojećih sistema. Ovaj tehnički element ima masu od 0,14 kg, što ga čini pogodnim za različite primene gde je potrebna optimalna ravnoteža između čvrstoće i težine. Ekspander fitting sistem omogućava fleksibilno prilagođavanje različitim dimenzijama, sa prečnikom koji se može podesiti u opsegu od minimalno 27 mm do maksimalno 30 mm, čime se obezbeđuje kompatibilnost sa širokim spektrom standardnih točkova i montažnih sistema.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za proširivanje funkcionalnosti postojećih sistema. Ovaj tehnički pribor ima masu od 0,12 kg, što ga čini lakim i praktičnim za instalaciju i rukovanje. Ključna karakteristika ovog pribora je ekspander sa prilagodljivim fitingom čiji prečnik može da se podesi u opsegu od 21,5 mm do 24 mm, omogućavajući kompatibilnost sa različitim dimenzijama točkova i fleksibilnu primenu u raznovrsnim industrijskim aplikacijama.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Agila
2470DYK125R07-Ø31-35

Agila okretanje točak je opremljen sintetičkim proširivačem, okruglim tipom fiting-a, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa okretnim ležajem koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Točak ima telo od čelika lista sa gazećom površinom od cvrste gume, crna, električna provodljiva, dok se koristi konusi ležaj za pouzdanu rotaciju. Dijametar točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 163 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Agila
2470DYK125R07-Ø31-35

Agila okretanje točak je opremljen sintetičkim proširivačem, okruglim tipom fiting-a, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa okretnim ležajem koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Točak ima telo od čelika lista sa gazećom površinom od cvrste gume, crna, električna provodljiva, dok se koristi konusi ležaj za pouzdanu rotaciju. Dijametar točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 163 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg