Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370201
Broj proizvoda:
8477UFX100P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen primeni u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen primeni u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi. Pričvršćivanje na nosivu konstrukciju vrši se preko otvora za vijak, što omogućava stabilnu i sigurnu montažu. Kućište je izrađeno od teškog nerđajućeg čelika i sadrži okretni ležaj sa dve lopte. Točak prečnika 100 mm ima precizni kuglični ležaj, zapečaćen, dok je gazna površina izrađena od elastične gume, neobeležene i vulkanizovane, a telo točka je od poliamida. Ovakva kombinacija materijala čini točak pogodnim za zahtevne radne uslove. Ukupna visina točka iznosi 128 mm. Statičko opterećenje iznosi 300 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 150 kg pri brzini kretanja od 4 km/h, što određuje radne granice točka.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika