Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, sa sistemom okretanja koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima prečnik od 100 mm, sa telom od poliamida i gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj i vulkanizovane, dok je ležaj kotrljajući i izrađen od nerđajućeg materijala. Ukupna visina konstrukcije iznosi 128 mm. Dinamički nosivost je 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 320 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, kao i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8477UFD100P62
EAN
4031582346961
S4 broj materijala
990034798
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
160 kg
Statički Nosivost
320 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.98 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
85 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
246 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
123 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
34 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
34 mm
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

Alpha stainless okretanje točak sa pravougaonom pločom predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Točak prečnika 100 mm ima telo od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, dok je ležaj kotrljajući, nerđajući za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 128 mm. Dinamička nosivost je 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 320 kg. Idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju te transportnu opremu.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varijante
Fiksni Tocak 100 mm
Fiksni Tocak 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

Alpha stainless je fiksni tocak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kučište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Tocak ima prečnik od 100 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem od nerđajućeg čelika koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Površina tocka je obložena elastičnom gumom, neobeleženom i vulkanizovanom, što pruža odličnu adheziju i zaštitu od klizanja. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 320 kg i dinamičku nosivost od 160 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za primene sa umjerenim do visokim zahtjevima. Alpha stainless je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu, gdje se zahtijevaju pouzdanost, higijena i otpornost na koroziju.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg