Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila stainless
Broj porudžbine:
990037638
EAN:
4031582350197
Broj proizvoda:
7477PJO100P51
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila stainless je okretni točak sa punom kočnicom namenjen profesionalnoj upotrebi u sistemima sa čestim kretanjem tereta. Mont...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila stainless je okretni točak sa punom kočnicom namenjen profesionalnoj upotrebi u sistemima sa čestim kretanjem tereta. Montažni deo izveden je kao pravougaona ploča, što omogućava stabilnu i jednostavnu fiksaciju na nosivu konstrukciju kolica. Kućište točka izrađeno je od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, a okretni ležaj je tipa dve lopte, što obezbeđuje glatko okretanje i preciznu kontrolu pravca kretanja. Točak ima prečnik od 100 mm i opremljen je kliznim ležajem koji omogućava ravnomeran rad pri različitim opterećenjima. Gazeća površina je izrađena od termoplastične gume, dok je telo točka od polipropilena, što doprinosi maloj masi, otpornosti na habanje i pouzdanom radu u vlažnim uslovima. Ukupna visina proizvoda iznosi 135 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 160 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 80 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Proizvod je namenjen za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje.
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
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika