Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila stainless je okretni točak sa punom kočnicom (tip: Okretni točak sa potpuna kočnica, preveden kao okretni točak sa potpunom kočnicom) namenjen za upotrebu u sistemima koji zahtevaju pouzdano kretanje i zaustavljanje. Priključak proizvoda je izveden kao pravougaona ploča, što omogućava jednostavnu i stabilnu montažu na nosivu konstrukciju kolica ili opreme. Kućište točka, označeno kao nerđajući čelik, srednji, izrađeno je od nerđajućeg čelika srednje klase i obezbeđuje otpornost na koroziju i mehaničku čvrstoću. Okretni deo kućišta oslanja se na sistem sa dve lopte (dve lopte), što omogućava glatko zaokretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 100 mm ima klizni ležaj i gazeću površinu od termoplastične gume, dok je telo točka izrađeno od polipropilena, što kombinuje malu masu i dobru hemijsku otpornost. Ukupna visina proizvoda iznosi 135 mm, što je važno za projektovanje prostora i visine podnih oslonaca. Statičko opterećenje iznosi 160 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 80 kg. Proizvod je namenjen za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
7477PJO100P50
EAN
4031582350159
S4 broj materijala
990036326
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
135 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.71 kg
Naziv proizvoda
Agila stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, medijum
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
262 mm
ofset
43.5 mm
okretni radijus
131 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Fiksni Tocak 100 mm
Fiksni Tocak 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

Agila stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom za montažu pod uglom od 90° izvan staze. Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika, srednje klase, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od termoplastične gume, što omogućava tiho i glatko kretanje sa minimalnom bučnošću. Ležaj je klizni tip, što garantuje pouzdanu i stabilnu rotaciju točka tokom rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 135 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme i kolica. Proizvod ima statičku nosivost od 160 kg, što omogućava sigurno nošenje teških tereta u stacionarnom stanju, dok dinamička nosivost iznosi 80 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za mobilne primjene. Agila stainless je idealno rešenje za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje, gdje se zahtevaju visoki standardi higijenskog održavanja i pouzdanosti.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Agila stainless
7470PJO100P50

Okretanje Tocak Agila stainless predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko i precizno funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume, opremljen kliznim ležajem za pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 135 mm. Dinamički nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost iznosi 160 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u profesionalnim kolicima za čišćenje, gde se zahteva kombinacija izdržljivosti, higijene i pouzdanosti u radu.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg