Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u sistemima koji zahtevaju pouzdano upravljanje i stabilnost, poput kolica za keteringa i sistema za distribuciju obroka, kao i profesionalnih kolica za čišćenje. Točak se montira preko otvora za vijak, a kao što je navedeno u uputstvu, kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine, što omogućava jednostavnu prilagodbu različitim konstrukcijama nosećih ploča i okvira. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, i opremljeno je ležajem sa dve lopte koje obezbeđuju glatko i precizno zakretanje oko vertikalne ose. Točak prečnika 100 mm ima točkove od termoplastične gume, dok je telo točka izrađeno od polipropilena, što doprinosi maloj masi, otpornosti na hemikalije i tihom kretanju. Točak je opremljen kliznim ležajem, koji omogućava pouzdan rad pri zadatom opterećenju. Ukupna visina točka iznosi 135 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju i provere minimalnog razmaka od poda. Statičko nosivo opterećenje iznosi 160 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 80 kg pri brzini kretanja od 3 km/h.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
7477PJO100P30-13
EAN
4031582350180
S4 broj materijala
990036325
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
135 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.67 kg
Naziv proizvoda
Agila stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, medijum
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
262 mm
ofset
43.5 mm
okretni radijus
131 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
set rucki
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Agila stainless
7470PJO100P30-13

Agila stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa termoplastična guma gazećom površinom i klizni ležaj sistemom, sa prečnikom od 100 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 135 mm. Dinamički nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka kao i profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg