Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen profesionalnoj primeni u zdravstvu i srodnim oblastima. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče, što omogućava stabilnu montažu na nosećoj konstrukciji. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje glatko okretanje točka. Točak prečnika 100 mm ima gazeću površinu od poliuretana, liveno, električno provodljivog, dok je telo točka izrađeno od poliamida sa električnom provodljivošću. Ukupna visina proizvoda iznosi 124 mm. Nosivost pri statičkom opterećenju iznosi 240 kg, a pri dinamičkom opterećenju 120 kg pri brzini od 3 km/h. Namenjen je za anestezioloska kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, bolničke krevete za negu, kolica za lekove, medicinska kolica, hirurške robote, respiratore i kancelarijski nameštaj.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5947XSP100P51 RAL9002
EAN
4031582352245
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
120 kg
Statički Nosivost
240 kg
Sveukupna visina
124 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Naziv proizvoda
Linea
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
95 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
216 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
108 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Linea
5940XSP100P51 RAL9002

Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni tocak sa pravougaonom plockom za montazu, namenjen profesionalnoj upotrebi u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno je preciznim kuglicnim lezajem koji obezbedjuje glatko okretanje. Tocak ima precmer od 100 mm sa telom od poliamida sa elektricnom provodljivoscu i gaznom povrsinom od poliuretana, liveno, elektricno provodljiv, dok je oslonjen na precizini kuglicni lezaj za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina tocka iznosi 124 mm. Dinamicka nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 240 kg. Tocak je idealan za anestezioloska kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolnicke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na tockicima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski namestaj, dizace pacijenata, reklajner fotelje, hirurske robote, stolice za tretmane, ultrazvucne aparate, respiratore i profesionalna kolica za ciscenje.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
5941XSP100P51 RAL9002

Linea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za profesionalnu upotrebu u zdravstvu. Fiksiranje se vrši pomoću pravougaone ploče koja omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od poliamida i u njemu je smešten precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje lak i stabilan okretni pokret. Točak prečnika 100 mm ima gazeću površinu od livenog poliuretana, koji je električno provodljiv, dok je telo točka izrađeno od poliamida sa električnom provodljivošću. Ležaj točka je takođe precizni kuglični ležaj. Ukupna visina proizvoda iznosi 124 mm. Statičko opterećenje je 240 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 120 kg pri brzini od 3 km/h. Namena obuhvata anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, bolničke krevete za negu, kolica za lekove, respiratore i kancelarijski nameštaj.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg