Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Linea
EAN:
4031582352214
Broj proizvoda:
5947UAP100P51 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea Okreni Tocak sa potpuna kocnica je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea Okreni Tocak sa potpuna kocnica je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi precizini kuglični ležaj za okretni mehanizam, što obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok se precizini kuglični ležaj koristi za rotaciju točka. Prečnik točka iznosi 100 mm. Ukupna visina proizvoda je 124 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg. Ovaj točak je idealan za medicinsku opremu, kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano