Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Levina stainless
Broj porudžbine:
990039987
EAN:
4031582369106
Broj proizvoda:
5387PJC100P51 7001/3000
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Levina stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji se odlikuje pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Levina stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji se odlikuje pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće, što obezbeđuje pouzdano okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj izveden kao precizini kuglični ležaj, nerđajući, što garantuje glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 141 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za medicinske i profesionalne primene uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, bolnice, kolica za lekove, starački domovi, medicinska kolica, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Univerzalna nagrada Dizajn
Univerzalna nagrada Dizajn
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Pouzdano skeniranje
Antimagnetni za sigurnosne skenere i magnetnu rezonancu