Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Levina
Broj porudžbine:
990036955
EAN:
4031582368963
Broj proizvoda:
5377PJP100P30-11 7001/3000
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Levina je okreni točak sa potpuna kočnica koji se odlikuje otvorom za vijak kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od pol...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Levina je okreni točak sa potpuna kočnica koji se odlikuje otvorom za vijak kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dve lopte kao ležajem za okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od termoplastične gume, dok je ležaj točka precizini kuglični ležaj sa prečnikom od 100 mm. Ukupna visina točka iznosi 137 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, profesionalna kolica za čišćenje, kupovna kolica, nameštaj za prodavnice, ultrazvučne aparate, respiratore, radne klupe i ormare za alat.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Univerzalna nagrada Dizajn
Univerzalna nagrada Dizajn
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Specijalne funkcije