Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea stainless je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dva trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci kao okretni ležaj za pouzdanu rotaciju. Tocak se sastoji od polipropilen tela sa termoplastična guma gazećom površinom i klizni lezaj sistemom ležajeva za glatko kotrljanje. Prečnik tocka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 139 mm. Dinamički nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka kao i za stolice za tuširanje, gde se zahteva pouzdana mobilnost i efikasno kočenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
5087PJO100P30-10
EAN
4031582370881
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.47 kg
Naziv proizvoda
Galea stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
10 mm
Housing
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal
poliamid
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
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
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Galea stainless
5080PJO100P30-10

Galea stainless okretanje tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida sa ojacanjem koje koristi dve trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci oslonac za okretanje. Tocak se sastoji od polipropilenske osnove sa gaznom povrsinom od termoplasticne gume, dok se oslanja na klizni lezaj za glatko funkcionisanje. Precnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 139 mm. Dinamicki nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u stolicama za tusiranje gde se zahteva pouzdanost i otpornost na vlagu.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Galea stainless
5080PJO100P30-10

Galea stainless okretanje tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida sa ojacanjem koje koristi dve trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci oslonac za okretanje. Tocak se sastoji od polipropilenske osnove sa gaznom povrsinom od termoplasticne gume, dok se oslanja na klizni lezaj za glatko funkcionisanje. Precnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 139 mm. Dinamicki nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u stolicama za tusiranje gde se zahteva pouzdanost i otpornost na vlagu.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg