Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea stainless je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida sa ojacano ili nerdjajuci dve trke za loptu kao okretni lezaj. Tocak ima telo od polipropilena sa gaznom povrsinom od cvrsta guma, bez obelezavanja, i opremljen je klizni lezaj sistemom. Precnik tocka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 139 mm. Dinamicki nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, a staticka nosivost doseze 160 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka kao i stolice za tusiranje, gde su potrebni pouzdanost i otpornost na koroziju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
5087PIO100P30-10
EAN
4031582370928
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.46 kg
Naziv proizvoda
Galea stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
10 mm
Housing
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal
poliamid
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
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
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Galea stainless
5080PIO100P30-10

Galea stainless okretanje tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida sa ojacanjem koje koristi dve trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci oslonac za okretanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gaznom povrsinom od cvrste gume bez obelezavanja, dok se koristi klizni lezaj za rotaciju. Precnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamicki nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 160 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i za stolice za tusiranje gde se zahteva pouzdanost i otpornost na vlagu.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Galea stainless
5080PIO100P30-10

Galea stainless okretanje tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida sa ojacanjem koje koristi dve trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci oslonac za okretanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gaznom povrsinom od cvrste gume bez obelezavanja, dok se koristi klizni lezaj za rotaciju. Precnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamicki nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 160 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i za stolice za tusiranje gde se zahteva pouzdanost i otpornost na vlagu.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg