Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582354133
Broj proizvoda:
5077YGP100P30-12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u sistemima sa visokim zahtevima za mobilnost i stabilnost. Fiksira...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u sistemima sa visokim zahtevima za mobilnost i stabilnost. Fiksiranje se ostvaruje preko otvora za vijak, što omogućava jednostavnu i pouzdanu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno sistemom za okretanje sa dve lopte, koji obezbeđuje glatko i precizno zakretanje točka. Točak prečnika 100 mm ima precizni kuglični ležaj, a gazeći sloj je izrađen od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od polipropilena sa električnim provodnikom, čime se smanjuje rizik od nakupljanja statičkog elektriciteta. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za primenu u bolničkim krevetima za negu, keteringu kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u stolicama za tuširanje.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)