Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582399653
Broj proizvoda:
5077YGH100P52
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču sa razmakom otvora za vijak kao sistem za montažu. Kućiš...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču sa razmakom otvora za vijak kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnim provodnim svojstvima, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume koja takođe poseduje električnu provodljivost, a oslanja se na klizni ležaj. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 141 mm. Dinamička nosivost točka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširavanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)