Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582353785
Broj proizvoda:
5077YGH100P30-10
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od polia...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Galea je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno je sa dve lopte kao okretnim lezajem koji omogucava glatko okretanje tocka. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa elektricnim provodnikom, dok je gazna povrsina izrađena od termoplasticne gume sa elektricnom provodljivoscu, a koristi klizni lezaj za rotaciju. Precnik tocka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 139 mm. Dinamicka nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu na bolnickim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tusiranje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
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
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)