Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u medicinskoj i uslužnoj opremi. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče, koja omogućava stabilnu i jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od poliamida i zakretno je oslonjeno na sistem sa dve lopte, što obezbeđuje glatko okretanje i pouzdano vođenje točka. Točak ima prečnik 100 mm, a njegovo telo izrađeno je od polipropilena. Precizni kuglični ležaj obezbeđuje nisku silu kotrljanja i dug radni vek, dok je gazeći sloj izrađen od termoplastične gume. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, a dinamičko nosivo opterećenje 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Proizvod je namenjen za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka te stolice za tuširanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5077PJP100P60-90x70
EAN
4031582367898
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
138 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.5 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
70 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
60 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
55 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
50 mm
Dužina ploče
90 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea
5071PJP100P60-90x70

Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u stolicama za tuširanje. Pločasti priključak (pravougaona ploča) služi za pričvršćivanje točka na konstrukciju proizvoda. Kućište točka izrađeno je od poliamida i omogućava okretanje zahvaljujući ležajnom sklopu sa dve lopte, što obezbeđuje stabilno i precizno upravljanje pri promeni pravca kretanja. Točak ima prečnik od 100 mm, a njegovo telo izrađeno je od polipropilena, dok je gazeća površina od termoplastične gume koja pruža tihu vožnju i dobru prionljivost uz podlogu. Preciznim kugličnim ležajem obezbeđeno je lako kotrljanje i smanjeno trenje u pokretnim delovima. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Statičko opterećenje točka iznosi do 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi do 100 kg.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Okretanje Tocak 100 mm
Galea
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Galea je okretanje točak namenjen za primenu u medicinskoj i komercijalnoj opremi, sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dve lopte kao sistem za okretanje ležaja, što omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od termoplastične gume, što osigurava otpornost i trajnost tokom dugotrajne upotrebe. Ležaj točka je precizni kuglicni ležaj koji garantuje stabilnost i minimalno trenje pri radu. Telo točka je napravljeno od polipropilena, materijala koji je lagan i otporan na hemikalije. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za zahtevne primene. Galea točak je idealan za upotrebu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširanje, gde se zahtevaju pouzdanost, preciznost i dugovečnost.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg