Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala i opremljeno je sa dve lopte kao okretni ležaj za pouzdano funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od poliamid materijala, dok je gazna površina identično sa telom tocak, što obezbeđuje konzistentnost materijala. Ležaj točka je klizni lezaj sistem. Točak ima prečnik od 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 128 mm. Dinamička nosivost iznosi 125 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 250 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, izgradnja kontejnera, elektronski sistemi, clean-room tehnologija, protivpožarna tehnologija, zaštita od požara, mašinska konstrukcija, poštanski logistički sistemi, proizvodna i platformska kolica, transportne kavezi, ormari za alat, transportna oprema, oprema za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3477UOH100P30-13
EAN
4031582306002
Основни атрибути
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 4 km/h
125 kg
Statički Nosivost
250 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.98 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Ugradnja
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Kućište
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
242 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
121 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
36 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
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
Tocak 100 mm
Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4

Basetech točak za kolica izrađen je od polipropilena sa identičnim materijalom gazne površine kao i telo točka, opremljen kotrljajučim ležajem. Točak ima prečnik od 100 mm, širinu gazne površine od 36 mm i dužinu glavčine od 44,4 mm, dok je prečnik otvora za osovinu 12 mm. Dinamička nosivost iznosi 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 320 kg, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene gde su potrebni pouzdani transportni elementi.

100 mm
Srednje opterećenje
100 mm
Srednje opterećenje
Preskoči galeriju proizvoda

Unakrsna prodaja

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Alpha
3470UOH100P30-13

Alpha okretanje točak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak materijala sa dva lopte kao okretnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom koja je identična sa telom točka, dok je ležaj točka izveden kao klizni ležaj. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 128 mm. Dinamička nosivost je 125 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 250 kg. Ovaj točak je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

100 mm
Lako opterećenje
128 mm
100 mm
Lako opterećenje
128 mm