Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha je okretni točak sa punom kočnicom namenjen za primenu u kojoj se traže pouzdanost, stabilnost i precizno upravljanje kretanjem. Montažni deo je izveden kao pravougaona ploča, što omogućava jednostavnu i čvrstu ugradnju na noseću konstrukciju. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima, težak tip, a okretni deo ležišta čine dve lopte (dvoredni kuglični sklop), što obezbeđuje glatko zakretanje i ravnomernu raspodelu opterećenja. Točak ima prečnik 100 mm i kotrljajući ležaj kao osnovni element za smanjenje trenja pri kretanju. Gazeća površina je od elastične gume, neobeležene, vulkanizovane, dok je telo točka izrađeno od poliamida. Ukupna visina točka iznosi 128 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 320 kg, a dinamičko nosivo opterećenje 160 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod je pogodan za automobilski OEM, kolica za ketering i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3477UFR100P62 tyre-5015
EAN
4031582305890
S4 broj materijala
990001426
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
160 kg
Statički Nosivost
320 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.99 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
80 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
246 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
123 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
34 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
34 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Tocak Elastech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 34 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida, dok je gazni sloj od elastične gume, crne boje i vulkanizovane, što osigurava otpornost i dugovečnost. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima dužinu glavčine od 44,4 mm sa otvorom za osovinu prečnika 12 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 320 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet opterećenja 160 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Fiksni Tocak 100 mm
Alpha
3478UFR100P62 tyre-5015

Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena raznovrsnim aplikacijama u automobilskoj industriji, kateringу, transportu i proizvodnji. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava jednostavnu montažu na različite nosive sisteme. Kućište je izrađeno od čeličnog lima teške konstrukcije, što osigurava trajnost i otpornost na mehaničko opterećenje. Točak ima dijametar od 100 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Tread površina je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Telo točka je napravljeno od poliamida, materijala koji kombinuje laganost sa visokom čvrstinom. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Fiksni točak Alpha ima statičku nosivost od 320 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene, dok dinamička nosivost iznosi 160 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod je idealan za automobilske OEM primene, ketering kolica, sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu zaštitu, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormane za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Okretanje Tocak 100 mm
Alpha
3470UFR100P62 tyre-5015

Okretanje Tocak Alpha je specijalizovana komponenta namenjena zahtjevnim industrijskim primjenama, opremljena pravougaonom pločom kao tip pričvršćivanja koja omogućava fleksibilnu instalaciju na različite nosive strukture. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava izuzetnu mehaničku čvrstoću i otpornost na koroziju, dok je svrtni ležaj konstruisan sa dvije lopte što garantuje glatko i pouzdano okretanje pod opterećenjem. Točak ima promjer od 100 mm i izrađen je od elastične gume, neobeleživane i vulkanizirane, sa kotrljajućim ležajem koji omogućava efikasnu rotaciju i minimalno trenje tokom rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što čini kompaktan dizajn pogodan za ugradnju u ograničenim prostorima. Proizvod je dimenzioniran za statičku nosivost od 320 kg, dok dinamička nosivost iznosi 160 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za primjene sa umjerenim brzinama kretanja. Okretanje Tocak Alpha nalazi primjenu u automobilskoj OEM industriji, ketering kolica i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg