Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm, telo od poliamida i gaznu površinu od elastične gume, neobeleženej, vulkanizovane, dok je ležaj kotrljajuči tip. Ukupna visina konstrukcije iznosi 128 mm. Dinamička nosivost je 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 320 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3477UFJ100P62 T/G small
EAN
4031582377798
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 4 km/h
160 kg
Statički Nosivost
320 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.07 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
80 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
246 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
123 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
64 Šešelj A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
34 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Tocak Elastech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 34 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida, dok je gazni sloj od elastične gume, crne boje i vulkanizovane, što osigurava otpornost i dugovečnost. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima dužinu glavčine od 44,4 mm sa otvorom za osovinu prečnika 12 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 320 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet opterećenja 160 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Fiksni Tocak 100 mm
Fiksni Tocak 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim transportnim i logističkim sistemima. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom, što omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme i platformi. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava robusnost i dugotrajnost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je sa elastičnom gumom, neobeleženom, vulkanizovanom, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Telo točka je napravljeno od poliamida, materijala koji kombinuje čvrstoću sa laganošću. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje sa minimalnom frikcijom. Ukupna visina točka iznosi 128 mm, što omogućava precizno planiranje prostora pri integraciji u različite sisteme. Fiksni točak Alpha ima statičku nosivost od 320 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok dinamička nosivost iznosi 160 kg pri brzini od 4 km/h. Ova specifikacija čini točak idealnim za automobilsku industriju, ketering kolica, sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormane za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Okretanje Tocak 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62 T/G-small

Okretanje Tocak Alpha je specijalizovana komponenta namenjena zahtjevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, i opremljeno je sa dva lopte kao osloncem za okretanje, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje u svim radnim uslovima. Točak ima promjer od 100 mm i izrađen je od elastične gume, neobeleživane i vulkanizirane, sa kotrljajućim ležajem koji omogućava efikasnu rotaciju i dugotrajnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što ga čini kompaktnim rješenjem za različite montažne konfiguracije. Proizvod je dimenzioniran za statičku nosivost od 320 kg i dinamičku nosivost od 160 kg pri brzini od 4 km/h, što ga kvalifikuje za primjenu u zahtjevnim okruženjima. Alpha Okretanje Tocak nalazi primjenu u automobilskoj OEM industriji, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg