Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990007215
EAN:
4031582305425
Broj proizvoda:
3477PJO100P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak,...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa ležajem za okretanje na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od termoplastične gume, dok je ležaj točka klizni ležaj. Ukupna visina točka iznosi 128 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj točak je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije