Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa dva lopte kao ležaj za okretanje koji omogućava glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od cvrsta guma, bez obeležavanja, dok je opremljen kotrljajućim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 128 mm. Dinamička nosivost je 75 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 150 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3477PIJ100P62
EAN
4031582335514
S4 broj materijala
990001422
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
75 kg
Statički Nosivost
150 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.03 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
80 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
246 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
123 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
35 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
35 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Fiksni Tocak 100 mm
Fiksni Tocak 100 mm
Alpha
3478PIJ100P62

Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim sektorima, opremljena pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava otpornost i dugovečnost u zahtevnim uslovima. Točak ima prečnik od 100 mm i opremljen je kotrljaućim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Površina točka je izrađena od čvrste gume bez označavanja, što pruža dobar grip i otpornost na habanje. Telo točka je od polipropilena, materijala koji kombinuje laganost sa mehaničkom čvrstinom. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Fiksni točak Alpha ima statičku nosivost od 150 kg, što ga čini pogodnim za teže primene, dok dinamička nosivost iznosi 75 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod je namenjen za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg