Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
Broj porudžbine:
990006706
EAN:
4031582343236
Broj proizvoda:
2477XSP100P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za precizno i pouzdano kretanje opreme u zahtevnim uslovima. Montaža se os...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za precizno i pouzdano kretanje opreme u zahtevnim uslovima. Montaža se ostvaruje preko otvora za vijak, a kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednje debljine, i opremljeno ležajem tipa dve lopte, koji omogućava stabilno zaokretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 100 mm ima precizan kuglični ležaj, dok je gazeća površina izrađena od poliuretana, liveno, elektično provodljivog materijala, a telo točka od poliamida sa električnom provodljivošću, što omogućava odvođenje statičkog elektriciteta. Ukupna visina proizvoda iznosi 135 mm. Statičko opterećenje kastora iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke kreveta za negu, keterig kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki