Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za precizno i pouzdano kretanje opreme u zdravstvenim i uslužnim okruženjima. Stablo za montažu je okruglo i omogućava jednostavno pričvršćivanje točka na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i obezbeđuje čvrstu osnovu za rotaciju točka, dok se okretanje ostvaruje preko sistema sa dve lopte. Točak prečnika 100 mm ima gazeću površinu od poliuretana, liveno, koja obezbeđuje tiho kretanje i dobru prianjanje za podlogu. Telo točka je izrađeno od poliamida, a okretanje se oslanja na precizni kuglični ležaj koji omogućava lako i stabilno upravljanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Statičko nosivo opterećenje je 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke kreveve za negu, kolica za ketering i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2477UAP100R05-28 M8/19
EAN
4031582302233
S4 broj materijala
990030016
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
138 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
1.06 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
2
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
45 mm
Položaj sraf
19 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
262 mm
ofset
43.5 mm
okretni radijus
131 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Čaura
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Čaura je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa smanjenom čaurom kvadratnog oblika za optimalno prilagođavanje. Proizvod ima težinu od 0,05 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i montažu. Fitovanje je izvršeno preko smanjenja čaure sa kvadratnim presekom, što omogućava sigurnu i stabilnu konekciju sa kaktorom. Prečnik zavrtnja iznosi 28 mm, što osigurava čvrstu vezu i pouzdanu funkcionalnost u različitim industrijskim primjenama. Ovaj pribor je idealan za zamenu ili nadogradnju postojećih kastora, pružajući fleksibilnost i dugovečnost u eksploataciji.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa kvadratnim tipom priključka, namenjen za upotrebu sa točkovima za kolica. Ovaj aksesoriјal je dizajniran sa prečnikom zavrtnja od 28 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na standardne nosače točkova. Čaura je izrađena sa minimalnom težinom od 0,04 kg, što je idealno za primene gde je redukcija ukupne mase kritična. Kvadratni priključak osigurava precizno pozicioniranje i pouzdanu vezu sa odgovarajućim komponentama sistema točka, čineći ovaj pribor neophodnim delom za održavanje i zamenu u industrijskim i komercijalnim primjenama.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Agila
2470UAP100R05-20

Okretanje Tocak Agila je opremljen stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj točka precizini kuglični ležaj koji obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 138 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Agila
2471UAP100R05-28 M8/19

Agila je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za primenu u medicinskoj i profesionalnoj opremi. Njegov fiting je tipa stablo, okrugle forme, i omogućava pouzdano pričvršćivanje na nosivu konstrukciju. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, a okretni deo kućišta oslonjen je na dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno okretanje oko vertikalne ose. Točak ima prečnik 100 mm i opremljen je precizinim kugličnim ležajem, koji smanjuje trenje i produžava radni vek proizvoda. Gazeći sloj je izrađen od liveno poliuretana, dok je telo točka izrađeno od poliamida, čime se postiže kombinacija otpornosti na habanje, tihog rada i male mase. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm, što omogućava ugradnju na ograničenom prostoru. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, a dinamičko opterećenje 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Proizvod je namenjen za bolničke kreveta za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg