Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica opremljen je sintetičkim proširivačem, okrugli tip, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i precizini kuglični ležaj za pouzdanu rotaciju, sa dijametrom od 100 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Artikelnummer
2477PJP100R07-Ø31-35
EAN
4031582326796
Core attributes
Gehäusetyp
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Kastori uređaja
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
Befestigungsart
Sintetički proširivač, okrugli
Expanderbefestigung (Maximum)
35 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
31 mm
Housing
Farbe
plavo cinkovano
Gabelform
siroko
Material
Čelični list, srednji
Schwenklager
Dve lopte
Störkreis
262 mm
Ausladung
43.5 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Šora A
Material des Radkörpers
polipropilen
Material der Lauffläche
Termoplastična guma
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Sa threadguard
Lager
precizini kuglicni lezaj
Постави ручицу
Befestigungsoptionen
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Ekspander je pribor namenjen za valjke sa točkovima koji omogućava proširenje i prilagođavanje. Ovaj pribor je dizajniran za montažu na valjke sa prečnikom od najmanje 31 mm do najviše 35 mm, što omogućava fleksibilnu primenu na različitim tipovima točkova. Ekspander ima masu od 0,14 kg, što ga čini laganim i lako prenosivim. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj konstrukciji i preciznim dimenzijama, ekspander je idealan za primenu u industrijskim i komercijalnim okruženjima gde je potrebna brza i jednostavna montaža na postojeće valjke.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Ekspander je pribor namenjen za kastore koji omogućava fleksibilno prilagođavanje različitim dimenzijama osovine. Ovaj ekspander je dizajniran za rad sa osovinama čiji prečnik varira od minimalnih 24 mm do maksimalnih 27 mm, što ga čini veoma univerzalnim rešenjem za različite tipove kastora. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj konstrukciji, ekspander ima masu od samo 0,13 kg, što omogućava laku instalaciju bez dodatnog opterećenja na mobilnu opremu. Precizna mehanika ekspandera osigurava sigurnu i stabilnu vezu sa osovinom, čime se sprečavaju vibracije i neželjeno pomeranje tokom eksploatacije.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Ekspander je pribor namenjen za točkove sa točkačima, dizajniran sa ciljem da omogući sigurnu i fleksibilnu montažu na različite veličine osovina. Ovaj pribor ima kapacitet da se prilagodi osovinama sa prečnikom u rasponu od 27 mm do 30 mm, što ga čini veoma univerzalnim rešenjem za različite tipove točkova. Ekspander je izuzetno lagan sa težinom od 0,14 kg, što omogućava laku manipulaciju i instalaciju bez dodatnog opterećenja sistema. Zahvaljujući svojoj preciznoj konstrukciji i kompaktnom dizajnu, ekspander predstavlja pouzdanu komponentu za profesionalnu upotrebu u industrijskim i komercijalnim aplikacijama.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Ekspander je pribor namenjen za kastore koji omogućava fleksibilnu montažu na različitim veličinama osovina. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznom mehanikom ekspanzije koja podržava prečnike od minimalnih 21,5 mm do maksimalnih 24 mm, čime se osigurava kompatibilnost sa većinom standardnih kastora. Ekspander ima masu od 0,12 kg, što ga čini laganim i lako prenosivim, a istovremeno dovoljno robustan za industrijske primene. Zahvaljujući svojoj konstrukciji, ekspander omogućava sigurnu i stabilnu vezu između kastora i različitih tipova osovina, čineći ga nezaobilaznim alatom u održavanju i montaži mobilne opreme.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Agila
2470PJP100R07-Ø31-35

Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem okruglog tipa, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Dijametar točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 138 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg