Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
EAN:
4031582326376
Broj proizvoda:
2477PJO100R07-Ø24-27
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi sintetički proširivač, okrugli kao sistem za montažu, pri čemu je potrebno...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi sintetički proširivač, okrugli kao sistem za montažu, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa gazećom površinom od termoplastična guma, opremljen klizni ležaj sistemom za pouzdanu funkcionalnost. Dijametar točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 138 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu u bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Постави ручицу
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.