Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
EAN:
4031582365207
Broj proizvoda:
2477PIP100P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila okreni tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao tip...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila okreni tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao tipom pričvršćivanja, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno sa dve lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Tocak ima prečnik od 100 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj tocka izveden kao precizni kuglični ležaj za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina kastora iznosi 135 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Постави ручицу
Specijalne funkcije