Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
EAN:
4031582342123
Broj proizvoda:
2477DYK100R07-Ø21,5-24
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za primenu u zdravstvenim, ugostiteljskim i trgovinskim sektorima. Proširi...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za primenu u zdravstvenim, ugostiteljskim i trgovinskim sektorima. Proširivač je sintetički i okrugao, a pri naručivanju je potrebno navesti potreban unutrašnji dijametar cevi. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednjeg, i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji omogućava okretanje točka. Točak prečnika 100 mm ima konusni ležaj, a gazeća površina je od čvrste gume, crne boje i električno provodljiva. Telo točka je izrađeno od čelika lista. Ukupna visina točka iznosi 138 mm. Statičko opterećenje iznosi 160 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 80 kg. Primena obuhvata bolničke kreveti za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki