Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
EAN:
4031582342031
Broj proizvoda:
2477DYK100R07-Ø19-21,5
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za bolničke kreveti za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za bolničke kreveti za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje te nameštaj i izložbene elementе u prodavnicama. Proširivač je sintetički, okrugli, a prilikom naručivanja neophodno je navesti potreban unutrašnji dijametar cevi. Kućište je izrađeno od čeličnog lima (srednji) i okretanje obezbeđuje dvema loptama. Točak prečnika 100 mm ima konusni ležaj i gazeću površinu od čvrste gume, crne boje i električno provodljive, dok je telo točka izrađeno od čeličnog lima. Ukupna visina točka iznosi 138 mm. Statičko opterećenje iznosi 160 kg, a dinamičko opterećenje 80 kg pri brzini od 3 km/h.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki