Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
Broj porudžbine:
990028595
EAN:
4031582341836
Broj proizvoda:
2477DYK100P50
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za precizno i pouzdano kretanje opreme u zahtevnim uslovima. Pričvršćivanj...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za precizno i pouzdano kretanje opreme u zahtevnim uslovima. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče, koja omogućava stabilnu i sigurnu montažu na nosećoj konstrukciji. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima, srednje debljine, i opremljeno je ležajem tipa dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje i stabilno vođenje točka. Točak ima prečnik od 100 mm i konusni ležaj, a gazeća površina izrađena je od čvrste gume, crne boje, električki provodljive. Telo točka je od čelika lista, što doprinosi čvrstoći i trajnosti. Ukupna visina proizvoda iznosi 135 mm. Statičko opterećenje je 160 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 80 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Proizvod je pogodan za bolničke krevete za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starачke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.