Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
EAN:
4031582325973
Broj proizvoda:
2477DIK100R07-Ø24-27
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom za pouzdano i precizno kretanje opreme. Priključak je sintetički proširivač, okrugli...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom za pouzdano i precizno kretanje opreme. Priključak je sintetički proširivač, okrugli, pri čemu je prilikom naručivanja potrebno navesti unutrašnji dijametar cevi. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, a okretanje omogućavaju dve lopte u okretnom ležištu. Točak prečnika 100 mm ima konusni ležaj, čvrstu gumu bez obeležavanja kao gazeću površinu i telo od čelika lista. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Statičko opterećenje iznosi 160 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 80 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je namenjen bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje te nameštaju i izložbenim elementima u prodavnicama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki