Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom je opremljen stablom okruglog oblika kao fitingom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglicni ležaj za okretanje, što obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj točka takođe precizini kuglicni ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 145 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
594CUAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582378429
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
130 kg
Statički Nosivost
260 kg
Sveukupna visina
145 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.18 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
258 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
129 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

Linea Okreni Tocak sa usmerena kocnica je opremljen stablo, okrugla tipom pričvršćivanja koji omogućava pouzdanu montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglicni lezaj za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od poliamida sa gazećom površinom od Poliuretan, liveno materijala, dok je ležaj točka takođe precizini kuglicni lezaj koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 145 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Proizvod je idealan za Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Kompjuteri na točkićima, Dijalizna kolica, Bolnice, Kolica za lekove, Mobilizacija i posebne potrebe, Starački domovi i domovi za negu, Medicinska kolica, Kancelarijski nameštaj, Dizači pacijenata, Reklajner fotelje, Hirurški roboti, Stolice za tretmane, Ultrazvučni aparati, Respiratori i Profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Okretanje Tocak 125 mm
Linea
5940UAP125R05-28 9002/7015 SP 2.0

Linea je okretanje točak namenjen za primenu u medicinskoj i industrijskoj opremi, opremljen stablom okruglog oblika kao fitingom za jednostavnu montažu. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža otpornost i dugotrajnost, sa preciznim kuglicnim ležajem u svrtnom mehanizmu koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm sa treadom od livenog poliuretana, što osigurava odličnu adheziju i zaštitu podloge, dok je opremljen preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina proizvoda iznosi 143 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme. Točak ima statičku nosivost od 220 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa većim opterećenjima, dok dinamička nosivost iznosi 110 kg pri brzini od 3 km/h. Linea je idealan za primenu u anestezijskim kolicima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, bolničkim krevetima za negu, keteringskim kolicima, računarima na točkićima, dijaliznim kolicima, bolnicama, kolicima za lekove, mobilizaciji i posebnim potrebama, staračkim domovima, medicinskim kolicima, kancelarijskom nameštaju, dizačima pacijenata, reklajer fotelјama, hiruškim robotima, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolicima za čišćenje.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg