Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea low height je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen otvorom za vijak kao fitingom koji omogućava sigurnu i fleksibilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na hemikalije i mehaničke udarce, dok je svivni ležaj precizni kuglicni ležaj koji osigurava glatko i tiho okretanje sa minimalnim trenjem. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim ležajem, što garantuje dugotrajnost i pouzdanost u intenzivnoj upotrebi. Ukupna visina proizvoda je 78 mm, što ga čini idealnim za primene gde je niska konstrukcija kritična. Proizvod ima statičku nosivost od 180 kg i dinamičku nosivost od 90 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za medicinska kolica, anesteziolska kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgenske aparate, računare na točkićima, dijalizna kolica, namještaj, bolničke prostore, kolica za lekove, staračke domove, domove za negu, medicinska kolica, dizače pacijenata, stolice za tuširanje, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
EAN
4031582370782
S4 broj materijala
990771415
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
58 mm
Nosivost na 3 km/h
90 kg
Statički Nosivost
180 kg
Sveukupna visina
78 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.23 kg
Naziv proizvoda
Linea low height
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
30 mm
Otpor okretanju
156 mm
ofset
23 mm
okretni radijus
78 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
15 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Robusno kućište
Dupli točkić za veliku nosivost i malu visinu
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

Linea low height je okretanje točak namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama sa otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za okretanje, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što mu daje otpornost na habanje i dugotrajnost. Precizni kuglicni ležaj u točku omogućava fluidno kretanje i minimizira trenje tokom rada. Ukupna visina proizvoda je 78 mm, što ga čini idealnim za primjene gde je niska visina kritična. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 180 kg, što omogućava sigurno rukovanje teških tereta, dok dinamički kapacitet opterećenja iznosi 90 kg pri brzini od 3 km/h. Linea low height je posebno dizajniran za upotrebu u anestezijskim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, namještaju, bolnicama, kolima za lekove, staračkim domovima i domovima za negu, medicinskim kolima, dizačima pacijenata, stolicama za tuširanje, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg